1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พันช์ โต๊ะ

KAM HYDRAULIC PUNCHERS

พันช์ โต๊ะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 137,052.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนหรือชิปกระจายทำให้สามารถทำงานได้อย่างหมดจดไม่ต้อง พาวเวอร์ซัพพลาย และสามารถใช้งานได้ทุกที่
·ขนาด ใบมีดลบคม ทดแทนที่หลากหลายการใช้งานที่หลากหลายความจุอเนกประสงค์และการ อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม เปลี่ยนได้ง่าย
· กลไก ป้อนอย่างรวดเร็วของปั๊ม 2 สปีดเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
·สามารถทำงานใน ตำแหน่ง สะดวกสบายเนื่องจากที่ มือจับ หมุนในแนวนอน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับเจาะรู สวิตช์ ขั้วต่อ มิเตอร์ และอื่น ๆ ที่ติดตั้งบนแผงควบคุมเช่นแผง ควบคุม แผง อุปกรณ์ควบคุม ชั้นวางของ ฯลฯรองรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต่างๆเช่นการกดการ การสวมอัด ติ้งการอุดรูรั่วและการแกะสลัก

รหัสสินค้า
GS-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 137,052.00

KAM HYDRAULIC PUNCHERS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องเจาะ ไฮดรอลิก แบบแมนนวล ความสามารถในการเจาะสูงสุด (สเตนเลส)(มิลลิเมตร) t2.0 ×φ40 ความสามารถในการเจาะสูงสุด (เหล็ก)(มิลลิเมตร) t3.2 ×φ40
ฉนวนกันความร้อน สองชั้น Y / N NA ความลึก 200 มม ความลึกของ เฟรม ศูนย์ เพลา - 200 มม
โหลดออก(กิโลนิวตัน) 49 รหัสของทรัสโก้ 457-8881 สเปค คู่มือ ไฮดรอลิก
อุปกรณ์เสริม ประแจ เปิดความสูง เมื่อติด แม่พิมพ์ 26 มม มวล(กิโลกรัม) 35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GS-4 ในชุด พันช์ โต๊ะ