(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ปั๊มและ กระบอกสูบ ถูก แบบรวม ด้วยกัน
·ใช้สำหรับเหล็ก อะลูมิเนียม และ สเตนเลส
·ความหนาของ กระดาน แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดของ คลองเลื่อย พันช์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเจาะรูต่างๆเช่นรูสำหรับติดตั้ง สวิตช์ หรือ คอนเนคเตอร์ กับแผง ควบคุม แผง อุปกรณ์ควบคุม ชั้นวางของ หรือสิ่งที่คล้ายกันและรูสำหรับส่งสาย แบบใช้ไฟฟ้า และสายเคเบิลผ่านผนัง
รหัสสินค้า |
---|
HP-1 |
HP-2 |
HP-M-06 |
HP-M-10 |
HP-M-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | ชนิด | อุปกรณ์เสริม | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,450.00 | HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | เครื่องเจาะ ไฮดรอลิก แบบแมนนวล | 10 ถึง 80 | 124-8391 | - | ใบเปลี่ยน (11, 15, 20, 25, 30), เพลา (M6, M10), ตัวเรือน กล่องเรซิ่น | 2300 | ||
฿ 52,731.67 | HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | เครื่องเจาะ ไฮดรอลิก แบบแมนนวล | 10 ถึง 80 | 219-7359 | - | ใบเปลี่ยน (11, 15, 20, 25, 30), เพลา (M6, M10), ช่อง แบบเหลี่ยม กระจาย, ตัวเรือน กล่องเรซิ่น | 2700 | ||
฿ 695.00 | KAM HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | สำหรับ 10-13 | 344-9211 | เพลา ลูกสูบ | - | 20 | ||
฿ 695.00 | HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | สำหรับ 14-30 | 354-5920 | เพลา ลูกสูบ | - | 40 | ||
฿ 1,235.00 | HYDRAULIC PUNCHERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุ ที่เกี่ยวข้อง | สำหรับ 31-80 | 344-9220 | เพลา ลูกสูบ | - | 80 |
กำลังโหลด …
ฉนวนกันความร้อน สองชั้น Y / N | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง