(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้ง วาล์วปรับความดัน ตาม มาตรฐาน
·ทุกรุ่นติดตั้ง มอเตอร์ ฉนวนกันความร้อน สองชั้นเพื่อเน้นความปลอดภัย
·สมบูรณ์ด้วย ระบบ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน สี่ตัว ( รุ่น ยูทิลิตี้ที่รอดำเนินการ) ให้ความเร็วที่ดีขึ้นอย่างมาก (IS-106MPS)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เจาะรูใน วัสดุ เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
IS-14MPS |
IS-20MPS |
IS-106MPS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสามารถในการเจาะสูงสุด (สเตนเลส) (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการเจาะสูงสุด (เหล็ก) (มิลลิเมตร) | มิติ กระเป๋า (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า เอาต์พุต (kN (t)) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,654.68 | IRS ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | t4Xφ14 | t6Xφ14 | 25 | 147.0 (15) | 305-5698 | 6600 | ||
฿ 80,530.43 | ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | t4Xφ20 | t6Xφ20 | 55 | 156.8 (16) | 305-5701 | 9000 | ||
฿ 114,019.58 | ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 10 วัน | t6Xφ20 | t10Xφ20 | 55 | 245.0 (25) | 305-5710 | 14500 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไฮดรอลิก ชนิดเจาะ | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น Y / N | ที่มีจำหน่าย | พาวเวอร์ซัพพลาย | 1 เฟส 100 V AC |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ | 2.7 ม | การใช้พลังงาน (จัดอันดับ) | 900W | พิกัดกระแสไฟฟ้า | 9.5 A |
อุปกรณ์เสริม | มือจับ เหล็กกล้า ทำงาน เคส ขาตั้ง ด้านข้าง | รูปทรง รู | หลุม แบบกลม / ยาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง