(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถ ดอกสว่าน เหล็กกล้า แบน เหล็ก ช่อง ฯลฯ ได้
· หมุนได้ 360° จาก มอเตอร์
· สามารถ ดอกสว่าน รูใน เหล็กกล้า มุม และ เหล็กกล้า ช่อง ได้
รหัสสินค้า |
---|
EP-19V |
EP-20S |
EP-2110V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสามารถในการเจาะสูงสุด (สเตนเลส) (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการเจาะสูงสุด (เหล็ก) (มิลลิเมตร) | มิติ กระเป๋า (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า เอาต์พุต (kN (t)) | รหัสของทรัสโก้ | อุปกรณ์เสริม | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 85,865.00 | ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 19 วัน | t5 ×φ20 | t6 ×φ20 | 55 | 127 (13) | 280-0179 | คลองเลื่อย รูกลม แม่พิมพ์ ขนาด 11 มม. เครื่องมือ มือจับ ด้านข้างของ เคส เหล็กกล้า เติม น้ำมัน | 16000 | ||
฿ 94,535.00 | ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 12 วัน | t6 ×φ20 | t8 ×φ20 | 42 | 172 (18) | 320-1732 | คลองเลื่อย รูกลม แม่พิมพ์ ขนาด 11 มม. เครื่องมือ มือจับ ด้านข้างของ เคส เหล็กกล้า เติม น้ำมัน | 15000 | ||
฿ 151,780.00 | ELECTRIC HYDRAULIC PUNCHER | 1 ชิ้น | 40 วัน | t6 ×φ22 | t10 ×φ22 | 65 | 235 (24) | 280-0187 | ชุดเครื่องมือรูกลม 14 มม., เครื่องมือจับด้านข้างของกล่องเหล็ก, น้ำมันเติม | 25000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์แหล่งจ่าย เจาะ ไฮดรอลิก ไฟฟ้า | ฉนวนกันความร้อน สองชั้น Y / N | ไม่รวม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 100 V AC |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ | 2.5 เมตร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง