1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

พั้นช์อัตโนมัติชนิดแข็งพิเศษ

พั้นช์อัตโนมัติชนิดแข็งพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,135.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องใช้ค้อนสำหรับงานเจาะรู
·ด้วยการปรับความแข็งแรงช่วยให้สามารถเจาะได้อย่างแม่นยำด้วยมือเดียวแม้ว่าจะทำงาน แบบตรง กับอะไรก็ได้ตั้งแต่ สเตนเลส จนถึง ไม้
· ใช้สำหรับตั้งศูนย์และขีดขนาดงานสำเร็จบนพื้นผิวของ ชิ้นงาน

คุณสมบัติ

●งาน พันช์ ไม่ต้องใช้ค้อน
●ด้วยการใช้การปรับความแข็งแรงทำให้สามารถตี วัสดุ ไม้ และ สเตนเลส โดยใช้มือเดียวได้อย่างแม่นยำแม้จากด้านบนโดยตรง

สเปค

●ความแข็ง:HRA90

วัสดุ

●ปลาย:ปลาย คาร์ไบด์ (G2)
รหัสสินค้า
AP-150
AP-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอุปกรณ์แหล่งจ่าย โดดเด่นสูงสุด
(N)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
มุมบริเวณปลายแหลม
(°)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,135.00

PUNCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3001301387107-4989100

฿ 1,738.00

PUNCHES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5001601890215-1316170

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ พันช์ อัตโนมัติ วัสดุ (ปลาย) ปลาย คาร์ไบด์ ความแข็ง HRA90