(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงความสามารถทำงานได้เนื่องจากสามารถทำงานต่อเนื่องได้
· มาร์คกิ้งพันช์สามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยมือเดียวโดยไม่ต้องใช้ค้อน
· กำลังพันช์สามารถปรับได้โดยการหมุนที่มือจับ จากซ้ายไปขวา
· เหมาะสำหรับการมาร์คกิ้งชิ้นส่วนเสริมของยานพาหนะเมื่อติดตั้งและดีสำหรับการยืดแผงในระหว่างการทำงานของ แผ่นโลหะ
· ส่วนของพันช์ทำจากวัสดุ SK มีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือช่างสำหรับเหล็กแผ่น
· สำหรับการมาร์คกิ้งเมื่อติดตั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมยานยนต์และการลดความตึงของแผงในงานโลหะแผ่น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | พันช์ อัตโนมัติ | วัสดุ (ปลาย) | SK | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 34 | รหัสของทรัสโก้ | 373-9023 | มวล(ก.) | 160 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UDP-4 ในชุด พันช์ อัตโนมัติ, น้ำหนัก (กรัม): 160
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง