1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้ง ตั้งเอียง งาน งานละเอียด ชนิด A (วี บล็อค)【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,610.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ร่อง V ได้รับการขัดเงาอย่างแม่นยำที่ 90° และใช้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน กระบอกสูบและงานเขียน งานละเอียด ของเหล็กเส้น แบบกลม ใน คลองเลื่อย มี 2 ชิ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อ งานละเอียด ขีดเขียน แท่งร็อด ทรงกระบอก ฯลฯ

คุณสมบัติ

● ร่อง V มี งานละเอียด 90 °และใช้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน กระบอกสูบกราน งานละเอียด ของแท่ง แบบกลม และอื่น ๆ

การใช้

● สำหรับการเขียนที่ งานละเอียด บนแถบ แบบกลม เป็นต้น

สเปค

● จำนวนต่อ คลองเลื่อย (ชิ้น): 2
● จบการขัด

วัสดุ

● เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า
YAK-50A
YAK-75A
YAK-100A
YAK-125A
YAK-150A
YAK-200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 6,610.04

UNS TABLES FOR SURFACE PLATE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

45 วัน 501924165-5868300

฿ 7,747.14

UNS TABLES FOR SURFACE PLATE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

45 วัน 752435165-5884700

฿ 10,896.40

UNS TABLES FOR SURFACE PLATE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

45 วัน 1003352165-59062200

฿ 31,279.00

UNS TABLES FOR SURFACE PLATE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

45 วัน 1254469165-59224800

฿ 21,002.62

UNS TABLES FOR SURFACE PLATE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1505080165-59498000

฿ 74,869.00

UNS TABLES FOR SURFACE PLATE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

40 วัน 20070110466-596119400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ บล็อค V Class เครื่องวัดระดับน้ำ A วัสดุ เหล็กหล่อ
ระดับความเบี่ยงเบนระหว่าง พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง และร่อง V(ไมโครเมตร) 10 ชนิด ประเภท A สเปค การขัดเงา
ใช้ เพื่อ งานละเอียด ในการเขียนแถบ แบบกลม เป็นต้น ตัวเครื่อง / ตัวเลือก ตัวผลิตภัณฑ์