(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· โต๊ะระดับ นี้ใช้สำหรับการตรวจสอบที่แม่นยำ มาตรฐาน JIS B 7513
·ใช้การขูด การขัดเงา ลงบนใบหน้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เกรด 2, เกรด 1, เกรด 0 คือระดับ งานละเอียด ของ พื้นผิว เพื่อใช้ใน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ใช้ Class 0 เมื่อต้องการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน แม่นยำสูง
รหัสสินค้า |
---|
UKJ0-3040 |
UKJ0-4560 |
UKJ0-5050 |
UKJ1-2030 |
UKJ1-3040 |
UKJ1-4560 |
UKJ1-5050 |
UKJ2-2030 |
UKJ2-3030 |
UKJ2-3040 |
UKJ2-4560 |
UKJ2-5050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | Class | งานละเอียด พื้นผิว (ไมโครเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ชิ้นส่วน รุ่น | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66,630.00 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภท 0 | 4 | 300 | 400 | 100 | เกรด 0 | 466-5686 | 33000 | ||
฿ 150,382.00 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภท 0 | 5 | 450 | 600 | 140 | เกรด 0 | 466-5694 | 120000 | ||
฿ 111,679.00 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภท 0 | 5 | 500 | 500 | 130 | เกรด 0 | 466-5708 | 110000 | ||
฿ 32,885.00 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทที่ 1 | 8 | 200 | 300 | 75 | เกรด 1 | 466-5716 | 14000 | ||
฿ 60,182.00 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทที่ 1 | 8 | 300 | 400 | 100 | เกรด 1 | 466-5732 | 33000 | ||
฿ 135,313.00 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทที่ 1 | 10 | 450 | 600 | 140 | เกรด 1 | 466-5741 | 120000 | ||
฿ 100,449.00 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทที่ 1 | 10 | 500 | 500 | 130 | เกรด 1 | 466-5759 | 110000 | ||
฿ 29,589.00 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทที่ 2 | 15 | 200 | 300 | 75 | Class 2 | 466-5767 | 14000 | ||
฿ 39,048.00 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทที่ 2 | 16 | 300 | 300 | 95 | Class 2 | 466-5775 | 25000 | ||
฿ 54,093.00 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทที่ 2 | 16 | 300 | 400 | 100 | Class 2 | 466-5783 | 33000 | ||
฿ 122,018.00 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทที่ 2 | 20 | 450 | 600 | 140 | Class 2 | 466-5791 | 120000 | ||
฿ 90,702.00 | UNS SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ประเภทที่ 2 | 20 | 500 | 500 | 130 | Class 2 | 466-5805 | 110000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โต๊ะระดับ | วัสดุ | เหล็กหล่อ | ตัวเครื่อง / ตัวเลือก | ตัวผลิตภัณฑ์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง