(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเปค มี เหล็กฉาก มาตรฐาน
· โต๊ะระดับ สำหรับการขีดเขียนทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แท่นสำหรับ เครื่องจักร ตกแต่ง พื้นผิว
· สเปค มี เหล็กฉาก มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
JB-1000 |
JB-1001 |
JB-1200 |
JB-501 |
JB-600 |
JB-601 |
JB-750 |
JB-900 |
JB-901 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท โหลดได้ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) | สเปค | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 50,641.00 | TRC TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1010 | 760 | 700 | 1000×750 | 800 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 467-0582 | 42000 | ||
฿ 55,667.00 | TRC TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1010 | 1010 | 715 | 1000×1000 | 800 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 467-0591 | 61000 | ||
฿ 55,667.00 | TRC TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1210 | 910 | 715 | 1200×900 | 800 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | 467-0604 | 61000 | ||
฿ 19,479.00 | TRC TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 510 | 510 | 725 | 500 × 500 | 300 | ชนิดประกอบ | 467-0612 | 14000 | ||
฿ 21,989.00 | TRC TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 610 | 460 | 725 | 600×450 | 300 | ชนิดประกอบ | 467-0621 | 13000 | ||
฿ 24,596.00 | TABLESFORSURFACEPLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 610 | 610 | 725 | 600×600 | 300 | ชนิดประกอบ | 467-0639 | 15000 | ||
฿ 24,215.00 | TRC TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 760 | 510 | 725 | 750 x 500 | 300 | ชนิดประกอบ | 467-0647 | 15000 | ||
฿ 26,587.00 | TRC TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 910 | 610 | 725 | 900×600 | 300 | ชนิดประกอบ | 467-0655 | 17000 | ||
฿ 32,828.00 | TRC TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 40 วัน | 910 | 910 | 725 | 900×900 | 300 | ชนิดประกอบ | 467-0663 | 19000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผง โต๊ะระดับ | การใช้งาน | แพลตฟอร์มสำหรับ เครื่องจักร ตกแต่ง พื้นผิว | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก | ตัวผลิตภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง