(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประมาณสองเท่าของ ความแข็ง ของ โต๊ะระดับ หล่อ โดยมีความเหนียวน้อยและไม่มีขอบหยักหรือนูนขึ้นมีการสร้าง สนิม น้อยที่สุดและ งานซ่อมบำรุง ทำได้ง่าย
· ความแม่นยำ ระนาบมีเสถียรภาพเนื่องจาก การนำความร้อน ต่ำ
·คำขอทั้งหมดได้รับการจัดการไม่ว่าจะเป็นขนาดการเจาะรูการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่อง การ กรีด ฯลฯ
· โต๊ะระดับ ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวัดขนาดของชิ้นงานเช่นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการ ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วย เรซิ่น เป็นต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โต๊ะระดับ ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวัดขนาดของชิ้นงานเช่นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการ ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วย เรซิ่น เป็นต้น
[ความระมัดระวัง]
· เฟรม ขายปลีก/แยกจำหน่าย
รหัสสินค้า |
---|
TT00-1010 |
TT00-1075 |
TT00-1510 |
TT00-2010 |
TT00-3030 |
TT00-4530 |
TT00-5050 |
TT00-6045 |
TT00-6060 |
TT00-7550 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | งานละเอียด พื้นผิว (ไมโครเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 108,989.10 | TBA GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.5 | 1000 | 1000 | 150 | 462-2685 | 450000 | ||
฿ 76,658.00 | TBA GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 1000 | 750 | 150 | 462-2693 | 337000 | ||
฿ 310,272.00 | TBA GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 1500 | 1000 | 200 | 462-2707 | 1100000 | ||
฿ 445,643.00 | GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4.5 | 2000 | 1000 | 250 | 462-2715 | 1500000 | ||
฿ 10,200.00 | TBA GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 300 | 300 | 100 | 462-2723 | 27000 | ||
฿ 16,315.00 | TBA GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 450 | 300 | 100 | 462-2731 | 40000 | ||
฿ 23,403.60 | TBA GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 90 วัน | 2.5 | 500 | 500 | 100 | 462-2740 | 75000 | ||
฿ 27,929.00 | TBA GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | 600 | 450 | 100 | 462-2758 | 80000 | ||
฿ 35,927.10 | TBA GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.5 | 600 | 600 | 130 | 462-2766 | 140000 | ||
฿ 37,915.00 | TBA GRANITE SURFACE PLATES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 750 | 500 | 130 | 462-2774 | 146000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | โต๊ะระดับ หิน | วัสดุ | หินธรรมชาติ (หินแกรนิตสีดำ) | สเปค | เกรด เครื่องบิน 00 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง / ตัวเลือก | ตัวผลิตภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง