(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ร่อง V เสร็จสิ้นที่ 90° และใช้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน กระบอกสูบและ มาร์คกิ้ง ของเหล็กเส้น แบบกลม อย่างง่าย มีการประมวล คลองเลื่อย 2 ชิ้นเป็นชิ้นเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การเขียนแบบ แบบกลม การยกบล็อก ฯลฯ
· ไม่เหมาะสำหรับการวัด งานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
126-50K |
126-75K |
126-100K |
126-125K |
126-150K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,947.14 | ONI TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 50 | 22 | 32 | 354-0227 | 200 | ||
฿ 2,947.14 | TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 75 | 25 | 38 | 354-0235 | 900 | ||
฿ 3,800.00 | TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 35 | 58 | 354-0197 | 3000 | ||
฿ 5,043.00 | ONI TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 125 | 50 | 80 | 354-0201 | 8000 | ||
฿ 8,108.00 | TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 150 | 60 | 90 | 354-0219 | 10000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | บล็อค V | วัสดุ | เหล็กหล่อ | ระดับความเบี่ยงเบนระหว่าง พื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง และร่อง V(ไมโครเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ประเภท | สเปค | การขัดเงา เครื่องจักร | การใช้งาน | สำหรับขีดเขียนบนแท่ง แบบกลม และยกบล็อกเป็นต้น |
ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก | ตัวผลิตภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง