(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
147G-100100 |
147G-6090 |
147G-75100 |
147G-90120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท โหลดได้ (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 78,393.00 | ONI TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1030 | 1030 | 630 | 1,000 × 1,000 × 150 | 456-7838 | 83000 | ||
฿ 67,293.00 | ONI TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 630 | 930 | 650 | 600 × 900 × 130 | 456-7889 | 74000 | ||
฿ 112,650.00 | ONI TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 60 วัน | 780 | 1030 | 630 | 750 × 1,000 × 150 | 456-7897 | 77000 | ||
฿ 158,977.00 | ONI TABLES FOR SURFACE PLATE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 930 | 1230 | 630 | 900 × 1200 × 150 | 456-7901 | 82000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผง โต๊ะระดับ | สเปค | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | การใช้งาน | เป็น ขาตั้ง พิเศษสำหรับ โต๊ะระดับ หินที่ งานละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กฉากขาเท่ากัน:วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป | ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก | ตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิด | รูปทรง 2:ขนาด แผ่นเพลท ขนาดเกลียว เริ่มต้นที่ 600 × 900 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง