(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แผ่น แม่เหล็ก Anisotropic ที่มีแรงแม่เหล็กสูง
มีความยืดหยุ่นสูงจึงใช้งานง่ายและสามารถตัดด้วยกรรไกรได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ ส่วนประกอบ อุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง POP จอแสดงผล และสิ่งที่แนบมากับ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
TMGK1-500 |
TMGK2-500 |
TMGS-1 |
TMGS-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับกำลัง (N) | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (T) | ประเภทรายละเอียด | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | สเปค | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,366.00 | MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.784 ขึ้นไป / cm² | 0.05 | การดึงดูดหลาย ขั้ว | 500 | 500 | 1 | 415-8296 | 950 | แม่เหล็ก แอนไอโซโทรปิกชนิดแม่เหล็กหลายขั้วด้านเดียว | ที่นั่ง แม่เหล็ก | ||
฿ 1,795.00 | MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.980 ขึ้นไป / cm² | 0.063 | การดึงดูดหลาย ขั้ว | 500 | 500 | 2 | 415-8300 | 1900 | แม่เหล็ก แอนไอโซโทรปิกชนิดแม่เหล็กหลายขั้วด้านเดียว | ที่นั่ง แม่เหล็ก | ||
฿ 328.22 | TRC MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.078 ขึ้นไป / cm² | 0.07 | ด้วย เทป ฟองน้ำ | 110 | 80 | 3 | 415-8270 | 105 | ด้วย เทป ฟองน้ำ หน้าเดียว | แผ่น แม่เหล็ก เทป ฟองน้ำ | ||
฿ 1,284.00 | TRC MAGNET SEATS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.078 ขึ้นไป / cm² | 0.07 | ด้วย เทป ฟองน้ำ | 300 | 200 | 3 | 415-8288 | 730 | ด้วย เทป ฟองน้ำ หน้าเดียว | แผ่น แม่เหล็ก เทป ฟองน้ำ |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ที่นั่งแบบ แม่เหล็ก | รูปทรง | เป็นมุมฉาก | การใช้งาน | สำหรับ ส่วนประกอบ อุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง POP จอแสดงผล และสิ่งที่แนบมากับ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง