(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สนาม
รหัสสินค้า |
---|
2-10105 |
2-10123 |
2-10155 |
2-10205 |
2-1042 |
2-1053 |
2-1065 |
2-1092 |
2-201443 |
2-201653 |
2-201755 |
2-202074 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การดูดซับกำลัง (N) | รูปทรง | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (T) | รายละเอียดประเภท | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ในปริมาณถุง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 279.69 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13.72 | ชนิด แบบกลม | 0.3 | แบบกลม | - | - | 5 | 10 | 310-3412 | 33.0 | - | 10 | ||
฿ 313.74 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 12.74 | ชนิด แบบกลม | 0.22 | แบบกลม | - | - | 3 | 12 | 310-3421 | 14.0 | - | 5 | ||
฿ 540.64 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 31.85 | ชนิด แบบกลม | 0.3 | แบบกลม | - | - | 5 | 15 | 310-3439 | 37.0 | - | 5 | ||
฿ 1,144.60 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 39.2 | ชนิด แบบกลม | 0.25 | แบบกลม | - | - | 5 | 20 | 310-3447 | 13.1 | - | 1 | ||
฿ 124.49 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1.96 | ชนิด แบบกลม | 0.26 | แบบกลม | - | - | 2 | 4 | 320-4553 | 2.0 | - | 10 | ||
฿ 143.55 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3.43 | ชนิด แบบกลม | 0.3 | แบบกลม | - | - | 3 | 5 | 310-3463 | 5 | - | 10 | ||
฿ 200.82 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 4.9 | ชนิด แบบกลม | 0.35 | แบบกลม | - | - | 5 | 6 | 310-3471 | 12 | - | 10 | ||
฿ 162.83 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 4.9 | ชนิด แบบกลม | 0.18 | แบบกลม | - | - | 2 | 9 | 310-3498 | 11.0 | - | 10 | ||
฿ 543.22 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13.72 | ประเภท แบบกลม (มีรู) | 0.25 | รูปทรง แบบกลมมีรู | - | - | 3 | 14 | 310-3501 | 17.5 | 4 | 5 | ||
฿ 540.19 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 14.31 | ประเภท แบบกลม (มีรู) | 0.2 | รูปทรง แบบกลมมีรู | - | - | 3 | 16 | 310-3510 | 22.5 | 5 | 5 | ||
฿ 766.94 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 23.52 | ประเภท แบบกลม (มีรู) | 0.25 | รูปทรง แบบกลมมีรู | - | - | 5 | 17 | 310-3528 | 25.8 | 5 | 5 | ||
฿ 767.09 | MGN SAMARIUM COBALT MAGNET | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 28.42 | ประเภท แบบกลม (มีรู) | 0.25 | รูปทรง แบบกลมมีรู | - | - | 4 | 20 | 310-3536 | 27.3 | 7 | 3 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แม่เหล็ก โคบอลต์ ซาแมเรียม | การ ปรากฏตัวของ ฝาครอบ | ไม่รวม | วัสดุ: แม่เหล็ก | Samarium- แม่เหล็ก โคบอลต์ |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | เป็น เซนเซอร์ และชิ้นส่วน มอเตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง