(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น
รหัสสินค้า |
---|
P1-111545B |
P1-111545W |
P1-112045B |
P1-112045W |
P1-4120103B |
P1-4120103W |
P1-41501034W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การดูดซับกำลัง (N) | รูปทรง | รายละเอียดประเภท | สี | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | สกรู ใช้บังคับ | ในปริมาณถุง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,503.92 | MGN MAGNET SEAT ND-FE-B MAGNET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | - | 26 | ประเภท แบบกลม (มีรู) | รูปทรง แบบกลมมีรู | สีดำ | - | - | 4.5 | 15 | 387-7574 | 5 | M3 | 2 | ||
฿ 1,503.32 | MGN MAGNET SEAT ND-FE-B MAGNET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | - | 26 | ประเภท แบบกลม (มีรู) | รูปทรง แบบกลมมีรู | ขาว | - | - | 4.5 | 15 | 387-7582 | 5 | M3 | 2 | ||
฿ 1,814.04 | MGN MAGNET SEAT ND-FE-B MAGNET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | - | 42 | ประเภท แบบกลม (มีรู) | รูปทรง แบบกลมมีรู | สีดำ | - | - | 4.5 | 20 | 387-7591 | 10 | M4 | 2 | ||
฿ 1,814.04 | MGN MAGNET SEAT ND-FE-B MAGNET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 40 วัน | - | 42 | ประเภท แบบกลม (มีรู) | รูปทรง แบบกลมมีรู | ขาว | - | - | 4.5 | 20 | 387-7604 | 10 | M4 | 2 | ||
฿ 316.62 | MGN POLYAMIDE MAGNET BLOC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17 | รุ่น แบบเหลี่ยม (กลวง) | แบบเหลี่ยม มีรู | สีดำ | 20 | 10 | 3 | - | 387-7612 | 4 | M3 | 2 | |||
฿ 300.51 | MGN POLYAMIDE MAGNET BLOC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17 | รุ่น แบบเหลี่ยม (กลวง) | แบบเหลี่ยม มีรู | ขาว | 20 | 10 | 3 | - | 387-7621 | 4 | M3 | 2 | |||
฿ 1,038.51 | MGN MAGNET SEAT ND-FE-B MAGNET | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | 17 | รุ่น แบบเหลี่ยม (กลวง) | แบบเหลี่ยม มีรู | ขาว | 50 | 10 | 3.4 | - | 387-7647 | 10 | M3 | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | การ ปรากฏตัวของ ฝาครอบ | ไม่รวม | วัสดุ: แม่เหล็ก | แม่เหล็กนีโอไดเมียม |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ ตัวเสื้อ (สำหรับห้องครัว ฯลฯ )ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย (กระเป๋า ฯลฯ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง