(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ท่อเฟล็กซ์ ที่สามารถ คลองเลื่อย ตำแหน่ง เลนส์ ได้อย่างอิสระเลนส์ สามารถหมุนได้
·ใช้ เลนส์ ขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ซึ่งไม่ทำให้ดวงตาเมื่อยล้า
·ใช้ แม่เหล็ก เปิด / ปิดที่ทรงพลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการประกอบและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ชิ้นส่วนที่ งานละเอียด
เส้นผ่านศูนย์กลางของ เลนส์(มิลลิเมตร) | 100 | การขยายภาพ(x) | 2 | ไฟ LED Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
การดูดซับกำลัง(N) | 800 | แม่เหล็ก กว้าง×ลึก×สูง(มิลลิเมตร) | 50 × 60 × 55 | ความสูงเต็มตัว(มิลลิเมตร) | 482 |
รหัสของทรัสโก้ | 219-8541 | มวล(ก.) | 1400 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMK-80 ในชุด แว่นขยายแม่เหล็ก (2x)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง