1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์

TRC MAGNET TOOL HOLDERS

โฮลเดอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 902.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็ก เคลือบด้วย ยาง เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานเสียหาย
·เหมาะสำหรับ ป้องกันลื่นหลุด และการจัดระเบียบ ถุงมือ ทิชชู่และผ้าประเภทป๊อปอัพ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โฮลเดอร์ 140 mm x 250 mm x 90 มมหรือใต้
·สำหรับ ป้องกันลื่นหลุด และการจัดระเบียบ ถุงมือ ทิชชู่และผ้าขี้ริ้วแบบป็อปอัพ

คุณสมบัติ

● แม่เหล็กเป็นคุณสมบัติการเคลือบยางไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนวัตถุ
● เหมาะสำหรับ งานซ่อมบำรุง/ การจัดระเบียบ ถุงมือ แบบป๊อปอัพเนื้อเยื่อและผ้า ฯลฯ

การใช้

● ในฐานะ โฮลเดอร์ กล่อง 140 มม. x 250 มม. x 90 มม. หรือน้อยกว่า

สเปค

● โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก.): 3
● SPQ (ชิ้น): 12

วัสดุ

● แม่เหล็ก: แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์
● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
TBH-250 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 902.00

฿ 597.03

TRC MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก กำลังรับน้ำหนักสูงสุด(กิโลกรัม) 3 มือจับ Y/N NA
รู สกรู Y/N NA ความสูง(มิลลิเมตร) 255 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 150
ความลึก(มิลลิเมตร) 105 รหัสของทรัสโก้ 300-6271 มวล(ก.) 1000
การใช้งาน โฮลเดอร์ 140 mm x 250 mm x 90 มมหรือใต้ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก เหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TBH-250 ในชุด โฮลเดอร์