1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวยึดแม่เหล็ก (พร้อมที่ มือจับ)

ตัวยึดแม่เหล็ก (พร้อมที่ มือจับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 199.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นภาพวาดไม้บรรทัดที่ใส่กระดาษที่ใส่บันทึกและที่แขวนสายเคเบิล
·สามารถใช้งานได้สะดวกในสภาพแวดล้อมต่างๆเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ตามลำดับการเกี่ยวสาย ฯลฯ

คุณสมบัติ

● สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นภาพวาดโมหะตัวยึดชนิดกระดาษตัวยึดเมมโมรี่ที่แขวนสายเคเบิลเป็นต้น
● มีประโยชน์ในหลาย ๆ ฉากเพราะเป็น การใช้งาน กันอย่างแพร่หลายและใช้งานง่าย

การใช้

● องค์กรของอุปกรณ์แขวน สายไฟ และอื่น ๆ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● แม่เหล็ก: แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์
รหัสสินค้า
TSM-38085
TSM-5210
TSM-6811
TSM-80135
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังการดูดซับ
(N)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 199.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 168.538M5 × 0.8275-638243

฿ 264.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1001052M5 × 0.8275-6391120

฿ 336.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1301168M6X1.0275-6404207

฿ 447.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30013.580M6X1.0275-6412337

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก มือจับ Y/N มี รู สกรู Y/N มี
การใช้งาน สำหรับการ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ ตามลำดับการเกี่ยวสาย ฯลฯ