(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทรงพลังด้วยแรงดูดซับที่สม่ำเสมอ
· พื้นผิว การดูดซับขัด
·แม่เหล็ก Alnico สำหรับความต้านทานการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
·สามารถใช้สำหรับการฝังการ การวางตำแหน่ง การยึดตามปกติและอื่น ๆ และการขยายจิ๊ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับแก้ไขตำแหน่ง ไม้บรรทัด
·สำหรับการฝังลงใน เครื่องมือ จิ๊ก หรือการ การวางตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
NH-001 |
NH-002 |
NH-002R |
NH-0015 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กำลังการดูดซับ (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก สูง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 443.00 ฿ 251.00 | TRC MAGNET HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 9 | 10 | 15 | 9.5 | 11 | 114-0205 | 10 | ||
฿ 497.00 | TRC MAGNET HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 55 | 20 | 15 | 19 | 13 | 114-0221 | 37 | ||
฿ 516.00 | TRC MAGNET HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 55 | 20 | 20 | 19 | 13 | 114-0230 | 50 | ||
฿ 499.00 | TRC MAGNET HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | 30 | 15 | 15 | 14 | 13 | 114-0213 | 20 |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก | แม่เหล็ก Alnico | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวยึดแม่เหล็ก สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูปทรง | ทรงกลม |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ Y/N | NA | รู สกรู Y/N | NA | สกรูติดตั้ง | - |
การใช้งาน | สำหรับการรักษาความปลอดภัย สเปค | การใช้งาน 1 | สำหรับฝังลงใน เครื่องมือ จิ๊ก หรือ การวางตำแหน่ง | วัสดุ ของ ตัวเครื่อง | วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง