1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อกทรงสี่เหลี่ยม (แบบ KYB)

บล็อกทรงสี่เหลี่ยม (แบบ KYB)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,940.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พื้นผิว (พื้นผิว V) พื้นผิว
·สวิตช์ ก้านโยก ถอดออกได้(รูหกเหลี่ยม ฐานสิบหกคือ 8 มม).
·โครงสร้างกัน ป้องกันหยดน้ำ และ น้ำมัน
·รองรับการตกแต่งที่ งานละเอียด เกรด พรีเมี่ยม
·ปรึกษาเราล่วงหน้า

รหัสสินค้า
KYB-8ASALE
KYB-10ASALE
KYB-13ASALE
KYB-15ASALE
KYB-18ASALE
KYB-20ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดูดของ แม่เหล็ก
(N)
ขนาด: B
(มม.)
ขนาด: L
(มม.)
ขนาด:
(มม.)
ขนาด: H
(มม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้งานได้ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 24,940.00

฿ 12,075.95

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 180 (18 kgf) ขึ้นไป80808080φ10ถึงφ322.5

฿ 26,950.00

฿ 20,482.00

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 343 (35 กก.) ขึ้นไป100100100100φ13ถึงφ506

฿ 44,954.00

฿ 21,546.45

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 400 (40 kgf) ขึ้นไป125125125125φ13ถึงφ508

฿ 37,101.00

฿ 28,196.76

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 589 (60 kgf) ขึ้นไป150150150150φ14ถึงφ6612

฿ 59,850.00

฿ 29,260.67

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 600 (60 kgf) ขึ้นไป180180180180φ14ถึงφ6616

฿ 55,021.00

฿ 41,815.96

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 785 (80 kgf) ขึ้นไป200200200200φ14ถึงφ6622

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง บล็อค รูปทรง Masugata รุ่นผลิตภัณฑ์ บล็อค แม่เหล็ก การดูดซับใบหน้า ด้านบน / เครื่องบิน V
ใช้ ชุดประกอบสำหรับนักเขียนการประมวลผลแสงเครื่องวัด 3 มิติและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ สเกลวัด และระบบการวัดต่างๆ คุณสมบัติ 1 พื้นผิว Triple- พื้นผิว (พื้นผิว V) และพื้นผิวทั้งสองด้านเป็นไปได้ คุณสมบัติ 2 โครงสร้าง ทนน้ำมัน ป้องกันหยดน้ำ กัน น้ำมัน
คุณสมบัติ 3 สามารถถอดและติดตั้ง ก้านโยก วิตชิ่งได้