(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีสนามแม่เหล็ก ผลิตภัณฑ์จึงวางบนหัวจับแม่เหล็กเพื่อกระตุ้นแม่เหล็กและดึงดูดชิ้นงาน
· ความเป็นแม่เหล็ก สามารถนำทางได้สองด้านด้านบนและด้านข้างหรือ พื้นผิว รูปตัววีและด้านข้าง
· แม้แต่ชิ้นงานที่มีรูปร่างพิเศษก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายหากเตรียมบล็อกหัวจับไว้ และคุณสามารถใช้หัวจับที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่
· ชุดละ 2 ชิ้นที่ทำเสร็จแล้วพร้อมกัน (KT-3 และ 4 จำหน่ายแยกต่างหาก)
[การใช้งาน]
· ใช้ร่วมกับหัวจับแม่เหล็กและใช้เป็นเครื่องมือช่วยเมื่อคุณต้องการดึงดูดชิ้นงานที่มีรูปร่างที่ยากต่อการดึงดูดบนพื้นผิวการทำงานของหัวจับเพียงอย่างเดียว เช่น พื้นผิวด้านข้างของแท่งกลมหรือแบบแผ่น ชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
KT-1 |
KT-2 |
KT-3 |
KT-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด: B (มม.) | ขนาด: L (มม.) | ขนาด: H (มม.) | ช่วง ขั้ว: P1 (มม.) | ช่วง ขั้ว: P2 (มม.) | ติดตั้งหมายเลข (ชิ้น) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,328.00 ฿ 6,862.35 | KAN MAGNET TOOL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 70 | 100 | 41 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2.0×2 | ||
฿ 8,258.00 ฿ 3,803.63 | KAN MAGNET TOOL | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 71 วัน | 45 | 72 | 22 | 3 | 3.2 | 2 | 0.37×2 | ||
฿ 15,820.00 ฿ 12,023.20 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 125 | 150 | 38 | 2 | 4.5 | - | 5.4×2 | |||
฿ 27,440.00 ฿ 20,854.40 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 125 | 304 | 38 | 2 | 4.5 | - | 11.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง บล็อค | ทรงสี่เหลี่ยม | รุ่นผลิตภัณฑ์ | บล็อค แม่เหล็ก | การดูดซับใบหน้า | ด้านบน / สองข้าง |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนควบคู่ไปกับหัวจับแม่เหล็กเพื่อยึดกับชิ้นส่วนภายนอกที่มีลักษณะโค้งมนและมีลักษณะเป็นกระดาน ในกรณีที่ขั้นตอนการทำงานของหัวจับเพียงอย่างเดียวทำได้ยาก | คุณสมบัติ 1 | เนื่องจากไม่มีแม่เหล็กในตัวผลิตภัณฑ์ จึงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดชิ้นงานโดยวางบนหัวจับแม่เหล็กเพื่อกระตุ้นแม่เหล็ก | คุณสมบัติ 2 | แม่เหล็กสามารถเหนี่ยวนำได้ทั้งบนพื้นผิวด้านบน/ด้านข้างหรือพื้นผิว V/ด้านข้าง |
คุณสมบัติ 3 | แม้แต่ชิ้นงานที่มีรูปร่างพิเศษก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายด้วยการเตรียมบล็อกหัวจับและใช้งานหัวจับแบบมือถืออย่างเต็มที่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง