1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค ฟรีประเภท MM

บล็อค ฟรีประเภท MM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 40,081.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถตัดพื้นผิวการดูดให้ลึก 10 มม. จากพื้นผิว ณ เวลาที่จัดส่ง
· สามารถรองรับแรงกดในการตัดเฉือนขนาดใหญ่ได้โดยการใส่ชิ้นงานเข้าไปในร่อง ฯลฯ
· แม้แต่วัสดุคาร์ไบด์ที่มีแรงจับยึดค่อนข้างยาก ก็สามารถจับได้ด้วยความเฉลียวฉลาด ดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้จึงใช้ได้กับวัสดุคาร์ไบด์เจียรหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
· สามารถใช้งานแบบคู่ได้บนพื้นผิวการทำงานของหัวจับของหัวจับแบบแม่เหล็ก
· มี 2 ประเภท: ประเภทหนึ่งที่สามารถเปิด/ปิดแรงแม่เหล็กได้ และอีกประเภทหนึ่งไม่สามารถสลับไปมาระหว่างกันได้
[การใช้งาน]
สามารถใช้งานได้เมื่อต้องจับชิ้นงานด้วยแรงแม่เหล็ก และหากจำเป็นต้องทำการตัดลึก เช่น การสร้างร่องหรือขั้นบันไดบนพื้นผิวดูดเพื่อวัตถุประสงค์ในการจับชิ้นงาน

รหัสสินค้า
MM3F-612SALE
MM3F-912SALE
MM3Y-1023SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดูดของ แม่เหล็ก
(N)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
แรงแม่เหล็กเปิด / ปิด มวล
(กิโลกรัม)

฿ 40,081.19

฿ 37,808.59

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 4006012050NA2.5

฿ 48,512.69

฿ 45,718.36

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 6009012050NA3.5

฿ 206,372.31

฿ 194,072.52

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 40 วัน 750100230100มีจำหน่าย20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ บล็อค แม่เหล็ก ใช้ สำหรับการดูดซับแม่เหล็กของ ชิ้นงาน เพื่อให้เกิดร่องลึกและขั้นตอนบนหน้าดูดซับ คุณสมบัติ 1 เป็นไปได้ที่จะตัด พื้นผิว อุปกรณ์เสริม ได้ถึง 10 มม. จาก พื้นผิว ในขณะขนส่ง
คุณสมบัติ 2 การใส่ชิ้นงานเข้าไปในร่องทำให้สามารถรับแรงกดในการประมวลผลขนาดใหญ่ได้