(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท เพลา ยืดหยุ่น ที่สามารถโค้งงอได้อย่างอิสระด้วย การ ยึดที่ มือจับ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นที่จับยึดสำหรับเครื่องมือวัด
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขาตั้งแม่เหล็ก (ยืดหยุ่น ) | การดูดซับกำลัง(N) | 800 | การติดตั้งอุปกรณ์วัด | φ6, φ8 |
---|---|---|---|---|---|
ร่องลิ่มหางเหยี่ยว Y / N | มี | สกรูติดตั้ง | M8 x 1.25 | เสาหลัก(มิลลิเมตร) | 340 |
ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 50 | ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 60 | แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) | 55 |
รหัสของทรัสโก้ | 232-7147 | มวล(ก.) | 1300 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMF-80 ในชุด ฐานแม่เหล็ก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง