(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ ตัวยึดแม่เหล็ก ที่แข็งแรงและเปิด/ปิดได้ ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งบน โต๊ะช่าง เหล็กกล้า หรือ โต๊ะวางชิ้นงาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ของ เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน อย่างง่ายดาย
· เนื่องจากส่วน ปากกาจับชิ้นงาน สามารถปรับเอียงได้อย่างยืดหยุ่น จึงสามารถ ยึดอยู่กับที่ ตาม รูปทรง ชิ้นงาน และทิศทางการประมวลผล
· เนื่องจาก แผ่นเพลท ประกบ ชิ้นงาน ทำจาก ไนล่อน จึงสามารถยึด วัสดุ ชิ้นงาน ที่ไม่มี พื้นผิว เรียบได้อย่างมั่นคง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการจับ ชิ้นงาน ชั่วคราวระหว่างงานประกอบ เหมาะสำหรับงาน ละเอียด เช่น การตะไบด้วยมือ การเจาะใน วัสดุ ไม่เป็นแม่เหล็ก งานต๊าป ฯลฯ
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง แม่เหล็ก (ชนิด โฮลเดอร์ งาน) | แรงดูดซับ(N) | 1000 | ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 73 | แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) | 55 | ใช้ 1 | เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานชั่วคราวระหว่างการประกอบ |
ใช้ 2 | เหมาะสำหรับงานที่มีรายละเอียดเช่นการยื่นด้วยตนเองการเจาะ วัสดุ ไม่เป็นแม่เหล็ก และงานกรีด | ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 179 | มวล(กิโลกรัม) | 2.7 |
คุณสมบัติ 1 | ใช้ตัว โฮลเดอร์ แม่เหล็ก มีความสามารถในการเปิด / ปิดที่ทรงพลังเพื่อให้สามารถติดตั้งบน โต๊ะวางชิ้นงาน ทำงาน เหล็กกล้า หรือ โต๊ะวางชิ้นงาน การประมวลผลของ เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน ได้อย่างง่ายดาย | คุณสมบัติ 2 | เนื่องจากชิ้นส่วน ปากกาจับชิ้นงาน ยึดสามารถเอียงได้อย่างยืดหยุ่นจึงสามารถ ยึดอยู่กับที่ ตาม รูปทรง และทิศทางการประมวลผลของ ชิ้นงาน | คุณสมบัติ 3 | สมาชิก ชิ้นงาน ไม่มีใบหน้าแบนสามารถประกบอยู่ใน ตำแหน่ง ด้วย ชนิดแผ่นเพลท ไนล่อน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MPV-F50A ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน ยืดหยุ่น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง