1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ แคลมป์ยึด ยืดหยุ่น

KAN MAGNET TOOL

ที่ แคลมป์ยึด ยืดหยุ่น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,767.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ตัว โฮลเดอร์ แม่เหล็ก มีความสามารถในการสลับเปิด / ปิดที่ทรงพลังดังนั้นจึงสามารถติดตั้งบน โต๊ะวางชิ้นงาน ทำงาน เหล็กกล้า หรือ โต๊ะวางชิ้นงาน ประมวลผล เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน ได้อย่างง่ายดาย
· แคลมป์ยึด พลาสติกทรงพลังใช้สำหรับชิ้นส่วน แคลมป์ และสามารถปรับเอียงได้อย่างยืดหยุ่น
·ก้ามปูเปิดได้สูงสุด 30 มม. และสามารถเลื่อนขึ้นและลงได้ภายในระยะประมาณ 90 มม.
·สามารถเปลี่ยนก้ามปูได้ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

รหัสสินค้า
MPV-CL30 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,767.00

฿ 8,182.92

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ขาตั้ง แม่เหล็ก (ชนิด โฮลเดอร์ งาน) แรงดูดซับ(N) 1000 ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 50
ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 73 แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) 55 ใช้ 1 สามารถใช้สำหรับงานบัดกรีของชิ้นส่วนไฟฟ้า
ใช้ 2 ใช้เป็นชุดประกอบสำหรับชิ้นส่วนในระหว่างการประกอบชิ้นส่วน ใช้ 3 สามารถใช้สำหรับงาน อุปกรณ์สายไฟ โดยการดึง อุปกรณ์สายไฟ สายไฟ ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 214
มวล(กิโลกรัม) 2.7 คุณสมบัติ 1 ใช้ตัว โฮลเดอร์ แม่เหล็ก มีความสามารถในการเปิด / ปิดที่ทรงพลังเพื่อให้สามารถติดตั้งบน โต๊ะวางชิ้นงาน ทำงาน เหล็กกล้า หรือ โต๊ะวางชิ้นงาน การประมวลผลของ เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน ได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติ 2 ตัวยึดพลาสติกที่แข็งแรงใช้สำหรับส่วนประกอบ แคลมป์ยึด ซึ่งมี ยืดหยุ่น และสามารถปรับเอียงได้
คุณสมบัติ 3 การเปิด แคลมป์ยึด สูงสุด 30 มม. เลื่อนขึ้นในแนวตั้งภายในระยะประมาณ 90 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MPV-CL30 ในชุด ที่ แคลมป์ยึด ยืดหยุ่น