(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นบานเกล็ดกำลังขยายสูงพร้อม ไฟ LED ที่สะดวกในการวัดและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
· เลนส์ เป็นกระจก แผ่น เดียว
· เลนส์ กว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตรวจสอบในที่มืด
ประเภทผลิตภัณฑ์ | loupe มือถือ | การขยายภาพ(x) | 2 | การปรากฏตัวของแสง | ด้วย ไฟ LED |
---|---|---|---|---|---|
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | NA | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | φ80 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 232 |
รหัสของทรัสโก้ | 394-7581 | มวล(ก.) | 185 | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | เรซิ่น ABS |
หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน | แบบไม่ถอดเปลี่ยนได้ | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน C x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | วัสดุ เลนส์ | กระจก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL-L80-LED ในชุด เลนส์แฟลช LED
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง