(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เพียงอุปกรณ์เดียวสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับขยายในการตรวจสอบทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
TL-PC65 |
TL-PC75 |
TL-PC100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 317.00 | HAND LOUPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | ø 65 | 155 | 255-0806 | 65 | ||
฿ 386.00 | HAND LOUPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | ø 75 | 180 | 255-0814 | 90 | ||
฿ 469.00 | HAND LOUPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2 | ø 100 | 235 | 255-0822 | 214 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | loupe มือถือ | การปรากฏตัวของแสง | NA | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | NA |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เลนส์ | กระจก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง