(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คลิป สามารถจับ ชิ้นงาน โดยปล่อยให้แฮนด์ทั้งสองข้างเป็นอิสระ
· เลนส์ เป็น ชนิดยูนิเวอร์ซัล ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ละเอียดและการตรวจสอบ ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานประกอบ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ส่วน ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แว่นขยาย ขาตั้ง | การขยายภาพ(x) | 2.5 | การปรากฏตัวของแสง | NA |
---|---|---|---|---|---|
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | NA | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | ø 65 | ชนิดการติดตั้ง | ประเภท ขาตั้ง โต๊ะวางชิ้นงาน |
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 85 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 57 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 55 |
รหัสของทรัสโก้ | 250-9113 | มวล(ก.) | 530 | วัสดุ เลนส์ | กระจก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL-CS65 ในชุด "ขาตั้ง บานเกล็ด" (แบบ คลิป )
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง