(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· S-202 ติดตั้งบน 5055 (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่)
·ชุดเครื่องชั่ง 5 ชิ้นที่ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย(รวม เคส)
·เลนส์ achromatic ออปติคอล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดและการตรวจสอบประเภทต่างๆ(มุม , การวัด R, ความยาว, จุด, ความหนา, ความกว้างของเส้น, เส้นตาราง, พิทช์ เกลียว)
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คัพ loupe | การขยายภาพ(x) | 10 | การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ที่รวมอยู่ | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | ø21 | ความลาดเอียงขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.1 |
ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) | 25 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 42 | วัสดุ เลนส์ | กระจก |
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 52 | รหัสของทรัสโก้ | 219-0958 | มวล(กรัม / คลองเลื่อย) | 175 |
คลองเลื่อย เนื้อหา | ตัวเครื่อง (5055) สเกลวัด (S-202, S-203, S-207, S-208, S-210) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5155 ในชุด ชุดแว่นขยายขนาด (ติดสเกล)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง