(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งมาตรฐานด้วย สเกลวัด มาตรฐาน ขั้น 0.1 มม. (S-200)
·เลนส์ achromatic ออปติคอล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดตัวอย่าง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ประเภทต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
5055 |
S-200 |
S-202 |
S-203 |
S-205 |
S-207 |
S-208 |
S-210 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | การขยายภาพ (x) | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัดค่า (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,116.80 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 5 วัน | คัพ loupe | 10 | ø21 | 25 | 42 | - | - | 52 | - | 219-0826 | 70 | ||
฿ 699.00 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | อุปกรณ์เสริม | - | - | - | - | สเกลวัด ทดแทน เฉพาะด้าน | 1.5 | - | 35 | 292-3807 | 3 | ||
฿ 732.00 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์เสริม | - | - | - | - | สเกลวัด ทดแทน เฉพาะด้าน | 1.5 | - | 35 | 219-6131 | 3 | ||
฿ 732.00 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 30 วัน | อุปกรณ์เสริม | - | - | - | - | สเกลวัด ทดแทน เฉพาะด้าน | 1.5 | - | 35 | 219-6140 | 3 | ||
฿ 732.00 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์เสริม | - | - | - | - | สเกลวัด ทดแทน เฉพาะด้าน | 1.5 | - | 35 | 219-6158 | 3 | ||
฿ 699.00 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | อุปกรณ์เสริม | - | - | - | - | สเกลวัด ทดแทน เฉพาะด้าน | 1.5 | - | 35 | 223-2596 | 3 | ||
฿ 699.00 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์เสริม | - | - | - | - | สเกลวัด ทดแทน เฉพาะด้าน | 1.5 | - | 35 | 219-6166 | 3 | ||
฿ 732.00 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 30 วัน | อุปกรณ์เสริม | - | - | - | - | สเกลวัด ทดแทน เฉพาะด้าน | 1.5 | - | 35 | 219-6174 | 3 |
กำลังโหลด …
การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ที่รวมอยู่ | ความลาดเอียงขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เลนส์ | กระจก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง