(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แว่นขยายอเนกประสงค์ยอดนิยม (แบบถ้วย)
·ช่วงที่ใช้งานได้สามารถดูได้อย่างกว้างขวางสว่างและคมชัดด้วยการปรับโฟกัส
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และการสังเกตทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
5405 |
5410 |
5410-BP |
5415 |
5422 |
5430 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | การปรากฏตัวของแสง | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | วัสดุ เลนส์ | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | การกำหนดค่า เลนส์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 629.00 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | ไม่รวม | ไม่รวม | ø 28 | 32 | กระจก | - | 64 | - | 219-0851 | 20 | - | ||
฿ 906.00 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ไม่รวม | ไม่รวม | ø 28 | 32 | กระจก | - | 44 | - | 219-0869 | 20 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | KEY LOUPES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10x | - | - | ø 28 | - | - | 44 | - | φ32 | - | 20 | เลนส์ แก้วสีขาว x 2 ชิ้น | ||
฿ 1,187.00 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | ไม่รวม | ไม่รวม | ø21 | 32 | กระจก | - | 35 | - | 219-0877 | 20 | - | ||
฿ 1,676.00 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 | ไม่รวม | ไม่รวม | φ16 | 32 | กระจก | - | 35 | - | 219-0885 | 25 | - | ||
฿ 1,836.30 | KEY CUP LOUPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | ไม่รวม | ไม่รวม | ø8 | 32 | กระจก | - | 25 | - | 219-0893 | 15 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คัพ loupe |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง