1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แว่นขยายอะโครมา (แบบด้านเดียว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แว่นขยายอะโครมา (แบบด้านเดียว)
  • แว่นขยายอะโครมา (แบบด้านเดียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,017.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้เลนส์ไม่มีสีซึ่งเชื่อมเลนส์เว้าเข้ากับเลนส์นูนเพื่อขจัดความคลาดสีและความผิดเพี้ยนให้ได้มากที่สุด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และประเมิน งานละเอียด

รหัสสินค้า
ALC-10
ALC-15
ALC-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการขยายภาพ
(x)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,314.00

KEY POCKET LOUPE H MAGNIFIER 1 ชิ้น 10 วัน 1014219-112138

฿ 2,243.00

KEY POCKET LOUPE H MAGNIFIER 1 ชิ้น 1 วัน 1518219-113048

฿ 2,017.98

KEY POCKET LOUPE H MAGNIFIER 1 ชิ้น 31 วัน 2018219-114848

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋า loupe การปรากฏตัวของแสง ไม่รวม การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด ไม่รวม
ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) ø 15 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 40 ความลึก(มิลลิเมตร) 21
วัสดุ เลนส์ กระจก สเปค การชุบผิว โครเมี่ยม ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว