(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กล้องส่องทางไกล สนาม มองภาพกว้างที่ให้ภาพที่สว่างและกว้างขึ้น
·การขยาย: 5 ครั้ง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล้องส่องทางไกล | การขยายภาพ(x) | 5 | การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | ø21 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 91 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 107 | สนาม(°) | 9.4 | ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 44 |
รหัสของทรัสโก้ | 417-1900 | มวล(ก.) | 200 | ตัวเครื่อง | พลาสติก ( แปรงทาสี โลหะบางส่วน) |
การเคลือบผิว เลนส์ | การเคลือบผิว หลายชั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง