(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การปรับแก้สายตา: คุณสามารถปรับความแตกต่างระหว่างสายตาซ้ายและขวาได้ด้วย ฟังก์ชั่น ปรับโฟกัสโดยรวมและ ฟังก์ชั่น ปรับโฟกัสสำหรับตาขวา
· กำลังขยาย 8x ขนาด เลนส์ 21 mm
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กล้องส่องทางไกล | การขยายภาพ(x) | 8 | การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | ø21 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 102 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 72 | สนาม(°) | 7 | ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 44 |
รหัสของทรัสโก้ | 417-1802 | มวล(ก.) | 171 | ตัวเครื่อง | ยาง - หุ้ม อะลูมิเนียมอัลลอย |
การเคลือบผิว เลนส์ | การเคลือบผิว สีม่วงแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง