1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พ็อกเก็ตบานเกล็ดพร้อม ไฟ LED

POCKET LOUPE H MAGNIFIER

พ็อกเก็ตบานเกล็ดพร้อม ไฟ LED
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,377.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมี LED จึงมีประสิทธิภาพในสถานที่ที่มีความสว่างต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน งานละเอียด การประเมิน

คุณสมบัติ

● เนื่องจากมันติดตั้ง LED แสดงให้เห็นถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของมันในสถานที่ที่มีความสว่างน้อย

การใช้

● อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน แม่นยำ การ ประเมินผล

สเปค

● การขยาย (เวลา): 10
● มิติ เลนส์ (มม.): 21
● SPQ (ชิ้น): 1
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย: ปุ่มแบตเตอรี่ (LR927) x 3 ชิ้น (อุปกรณ์เสริม)

วัสดุ

● เลนส์: กระจก
รหัสสินค้า
W-LED10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,377.12

POCKET LOUPE H MAGNIFIER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋า loupe การขยายภาพ(x) 10 การปรากฏตัวของแสง ด้วย ไฟ LED
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด ไม่รวม ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) ø21 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 45
ความลึก(มิลลิเมตร) 27 ความสูง(มิลลิเมตร) 24 รหัสของทรัสโก้ 365-0138
มวล(ก.) 55 เลนส์ วัสดุ กระจก พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ปุ่ม (LR927) x 3 (รวมอยู่ด้วย)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W-LED10 ในชุด พ็อกเก็ตบานเกล็ดพร้อม ไฟ LED