1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลนส์ ขยายสำหรับงาน (แบบ คลิป )

ECB HEAD MAGNIFIERS

เลนส์ ขยายสำหรับงาน (แบบ คลิป )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,884.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เลนส์ PXM®ที่มีความโปร่งใสสูงและการ การเคลือบผิว ป้องกันรอยขีดข่วน
· เลนส์ เป็นแบบพลิกขึ้นทำให้ง่ายต่อการทำงานด้วยตาเปล่าเช่นกันเพียงแค่ยก เลนส์ ขึ้น
·สามารถใช้ขณะสวมแว่นตาได้
·สามารถใช้สำหรับแว่นตาทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งาน ละเอียด ในกระบวนการประกอบทั่วไปสำหรับงานที่ทำระหว่างการตรวจสอบการเคลื่อนย้าย

รหัสสินค้า
1646202
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,884.77

ECB HEAD MAGNIFIERS 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หัว loupe การขยายภาพ(x) 2.5 / 1.7 การปรากฏตัวของแสง ไม่รวม
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด ไม่รวม ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) 28 × 72 รหัสของทรัสโก้ 292-1782
มวล(ก.) 18 วัสดุ เลนส์ เรซิ่น แสง PXM สเปค ประเภท คลิป
เลนส์เปลี่ยนได้ 1.7 × 、2.5 ×

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1646202 ในชุด เลนส์ ขยายสำหรับงาน (แบบ คลิป )