1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แว่นขยายกระเป๋าคู่

ECB HAND LOUPES POCKET LOUPES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,311.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ในการขยายต่างๆโดยการรวม เลนส์
·มีความโปร่งใสสูงเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อดวงตา
·เลนส์PXM®เรซินแบบออพติคอลน้ำหนักเบาซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และสังเกตทั่วไป

รหัสสินค้า
1104
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,311.43

ECB HAND LOUPES POCKET LOUPES 1 ชิ้น 35 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋า loupe การขยายภาพ(x) 3 / 6 การปรากฏตัวของแสง ไม่รวม
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด ไม่รวม ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) 36 × 22 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 50
ความลึก(มิลลิเมตร) 45 ความสูง(มิลลิเมตร) 20 รหัสของทรัสโก้ 321-3056
มวล(ก.) วันที่ 31 วัสดุ เลนส์ เรซิ่น แสง PXM สเปค เลนส์นูน