(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มี หลอดไฟ LED แบบฝัง จึงใช้งานได้แม้ในที่มืด
· ใช้ เลนส์ เรซิ่น ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเวลาผ่านไป และมีโครงสร้างป้องกันรอยขีดข่วน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
15112 |
15113 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,029.72 | ECB HAND LOUPES WITH LIGHT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | φ60 | 165 | 408-3865 | 106 | ||
฿ 4,468.77 | ECB HAND LOUPES WITH LIGHT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.5 | 75 × 50 | 183 | 408-3873 | 138 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | loupe มือถือ | การปรากฏตัวของแสง | ด้วย ไฟ LED | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 2 (รวมอยู่ด้วย) | วัสดุ เลนส์ | เรซิ่น แสง PXM | การเปลี่ยนหลอดไฟ | แบบไม่ถอดเปลี่ยนได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง