1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความลึก (สำหรับรูขนาดเล็ก)

TCL DIAL DEPTH GAUGES

เกจวัดความลึก (สำหรับรูขนาดเล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,447.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เกจวัดความลึก สามารถวัดความลึกได้ถึง 20 มม.
· โพรบวัด เป็น ผลิตภัณฑ์ ชุบแข็งของ SK
[การประยุกต์ใช้งาน]
·วัดความลึกและความไม่สม่ำเสมอของวัตถุที่วัดได้

รหัสสินค้า
DM-220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,447.43

TCL DIAL DEPTH GAUGES 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความลึก แสดงสไตล์ หมุน ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) 0–20
จอแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.01 ข้อผิดพลาดเครื่องมือ(มิลลิเมตร) ±0.015 เทอร์มินอล เอาต์พุต สำหรับวัดข้อมูล:มีหรือไม่มี NA
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 120 มิติ ฐานรอง/แผ่นรอง(มิลลิเมตร) 75 เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน(มิลลิเมตร) ปลาย ø0.3 (ชี้)
รหัสของทรัสโก้ 331-0981 มวล(ก.) 300 การใช้งาน วัดความลึกและความไม่สม่ำเสมอของวัตถุที่วัดได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DM-220 ในชุด เกจวัดความลึก (สำหรับรูขนาดเล็ก)