1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว เคาะ รีเลย์ (แบบตรง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32,193.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการทุบวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่หรือหมุนโดยตรงด้วยค้อนนอกกรอบ
· ประหยัดเพราะมี ฟังก์ชั่น ของท่อ รีเลย์ และ วาล์ว ตัวเดียวสามารถทำงานหลายยูนิตได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับกำจัดการเกาะติดของผงในการเคลื่อนย้ายฮอปเปอร์และ ถังน้ำมัน หมุน

คุณสมบัติ

● เหมาะสำหรับการชนวัตถุโดยตรงเช่นชิ้นส่วนที่มีแรงกระแทกหรือการหมุนหนึ่งครั้งด้วยค้อนภายนอก
● ประหยัดเพราะมันมี ฟังก์ชั่น ของการ รีเลย์ ท่อและสามารถทำงานหลายหน่วยด้วยหลอดเดียว

การใช้

● ถังน้ำมัน

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 1
● วงจรที่โดดเด่น: 1 ถึง 60 ครั้ง / นาที
● ความดัน: 0.3 ถึง 0.7 mpa
รหัสสินค้า
RKD40PA
RKD100PA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณการใช้อากาศ
(NL / ครั้ง)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
แรงสั่นสะเทือนเมื่อติดตั้งลูกสูบ
(N)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 32,193.00

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 10 วัน 0.15 to 0.372.6 to 4.09.2 ถึง 22.3289-86915400

฿ 86,326.99

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 6 วัน 0.98 to 2.2830.0 to 46.982.4 ถึง 201.0289-872134100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ผู้ทำให้ล้มลง รอบการนัดหยุดงาน 1-60 ครั้ง / นาที การใช้งาน สำหรับการกำจัดสิ่งที่กระโดดหรือกลองกลิ้ง ฯลฯ การติดผง
สเปค รอบการประท้วง:1 ถึง 60 ครั้ง / นาทีที่ ความดัน 0.3 ถึง 0.7 mpa คุณสมบัติ มีประโยชน์สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนที่จะตีและสำหรับการตีส่วนค้อนด้านนอกโดยตรงบนส่วนที่เหมือนการหมุนมาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ท่อ รีเลย์ ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานได้หลายหน่วยด้วย วาล์ว เพียงตัวเดียวทำให้ประหยัด