1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บอลอุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม (ประเภทระบบนิวเมติกส์)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บอลอุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม (ประเภทระบบนิวเมติกส์)
  • บอลอุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม (ประเภทระบบนิวเมติกส์)
  • บอลอุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม (ประเภทระบบนิวเมติกส์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,700.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กันละอองฝนสูงและเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีฝุ่นเนื่องจากโครงสร้างที่ปิดสนิท
· จำนวนการสั่นสะเทือนและแรงเหวี่ยงสามารถปรับได้อย่างอิสระโดยใช้ความดันลม
· เนื่องจากมันถูกขับเคลื่อนด้วยอากาศอัดจึงไม่มีความเสี่ยงในการลัดวงจรไอเสียหรือการระเบิด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การไหลออก: แหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือนเพื่อล้างและป้องกันการสะสมและการอุดตันของกรวย, ราง, ท่อขนส่ง ฯลฯ
· การกรอก: แหล่งกำเนิดแรงสั่นสะเทือนสำหรับบรรจุผง ของแข็ง ฯลฯ ลงในถุงและกระป๋อง

คุณสมบัติ

●เนื่องจากเป็นโครงสร้างปิดผนึกจึงสามารถใช้ในสถานที่ที่มีฝุ่นและยังอุดมไปด้วยความต้านทานต่อน้ำ 
●เครื่องวัดความถี่ และแรงเหวี่ยงสามารถปรับได้อย่างอิสระโดย ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 
●เนื่องจาก อากาศอัด เป็น แหล่งจ่ายไฟ จึงไม่มีอันตรายจากการรั่วไหล

การใช้งาน

●การรั่วไหล:เป็นแหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือนสำหรับการกำจัดและป้องกันการยึดเกาะและการอุดตันของกรวย, หน่อ, ท่อขนส่งและอื่น ๆ
●การกรอก:เป็นแหล่งสั่นสะเทือนเมื่อ บรรจุภัณฑ์ ผงของแข็ง ฯลฯ ลงในถุงกระป๋อง

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 1
●ความดัน:0.2 ถึง 0.6 mpa

คำเตือน

●เพื่อรักษาประสิทธิภาพให้ติดตั้งเครื่อง ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) ในส่วนท่ออากาศ
รหัสสินค้า
BH8
BH10A
BH19A
CH19A
CH25A
CH32A
UH13A
UH19A
UH25A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเครื่องวัดความถี่ ของการสั่นสะเทือนเมื่อติดตั้ง กระบอกสูบ
(เฮิร์ตซ์)
ปริมาณการใช้อากาศเมื่อติดตั้งลูกสูบ
(L / นาที (ANR))
พลังงานเคาะ
(n · m)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 8,700.00

VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 1 วัน 322 ถึง 4990.09 ถึง 0.220.04 ถึง 0.10 nm³ / นาที408-4098300

฿ 10,039.00

VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 285 ถึง 4510.13 to 0.330.07 ถึง 0.17 nm³ / นาที308-8413500

฿ 12,715.00

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 1 วัน 174 ถึง 2590.60 ถึง 1.330.14 ถึง 0.37 nm³ / นาที308-84211100

฿ 13,608.00

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 12 วัน 162 ถึง 2400.52 ถึง 1.150.13 ถึง 0.35 nm³ / นาที289-86751200

฿ 16,903.11

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 5 วัน 110 ถึง 1640.79 ถึง 1.760.17 ถึง 0.43 nm³ / นาที273-53772600

฿ 21,214.73

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 5 วัน 104 ถึง 1371.22 ถึง 2.110.22 ถึง 0.40 nm³ / นาที421-64072400

฿ 12,045.00

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 12 วัน 264 ถึง 3830.30 ถึง 0.630.11 ถึง 0.28 nm³ / นาที289-8659700

฿ 15,002.26

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 5 วัน 163 ถึง 2460.53 ถึง 1.200.13 ถึง 0.34 nm³ / นาที289-86671200

฿ 17,761.83

EXE VIBRATORS KNOCKERS 1 ชิ้น 5 วัน 110 ถึง 1620.67 ถึง 1.460.11 ถึง 0.28 nm³ / นาที421-65981900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์สั่นสะเทือนระบบลม การใช้งาน การรั่วไหล:แหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือนเพื่อกำจัดและป้องกันการยึดเกาะและการอุดตันของกรวยหน่อท่อขนส่ง ฯลฯการกรอก:แหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือนสำหรับ บรรจุภัณฑ์ ผงของแข็ง ฯลฯ ลงในถุงและกระป๋อง สเปค ความดัน ใช้งาน:0.2-0.6 เมกะปาสคาล
คุณสมบัติ เนื่องจากมีโครงสร้างที่ปิดสนิทจึงสามารถใช้ในพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองจำนวนมากและมีคุณสมบัติกันน้ำได้ดีสามารถปรับจำนวนการสั่นและแรงเหวี่ยงได้อย่างอิสระโดยใช้ ความดันลมเนื่องจากขับเคลื่อนด้วย อากาศอัด จึงไม่เสี่ยงต่อการลัดวงจรก๊าซไอเสียหรือการระเบิด