(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
A720-0.1A |
A720-0.1B |
A720-0.2A |
A720-0.2B |
A720-0.4B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | ความสามารถในการปั่นสูงสุด (ของเหลวที่มี ความหนืด ต่ำ) | ความสามารถในการปั่นสูงสุด (ของเหลวที่มี ความหนืด ปานกลาง) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เอาต์พุต (W) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย (V) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37,025.00 | SAC MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 760 | 700 (ล.) | 350 (ล.) | 220 | 100 | 100 (เฟสเดียว) | 459-4371 | 10000 | ||
฿ 36,202.00 | SAC MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 760 | 700 (ล.) | 350 (ล.) | 220 | 100 | 200 (3 เฟส) | - | 9000 | ||
฿ 45,088.00 | SAC MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 950 | 1500 (ล.) | 650 (ล.) | 270 | 200 | 100 (เฟสเดียว) | 459-4410 | 14000 | ||
฿ 52,315.00 | SAC MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 950 | 1500 (ล.) | 650 (ล.) | 270 | 200 | 200 (3 เฟส) | 459-4436 | 12000 | ||
฿ 58,008.00 | SAC MIXERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1190 | 2500 (L) | 1500 (ล.) | 310 | 400 | 200 (3 เฟส) | 459-4452 | 19000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องผสม/มิกเซอร์ (ชนิดติดตั้ง) | จำนวนรอบ (rpm) 50/60 Hz | 300/360 | วัสดุ: ส่วนเปียก | สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาพร้อมแคลมป์ในตัวที่จับง่ายมีประสิทธิภาพในการกวนและ ความทนทาน ที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้งานได้ในหลากหลายสาขาเป็น เครื่องผสม/มิกเซอร์ ดีที่สุดสำหรับการกวนทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง