1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องผสมอาหารแบบ เครื่องกวน (รองรับมาตรฐาน PSE)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44,436.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เครื่องกวนด้วย แคลมป์ยึด ที่สามารถติดหรือถอดออกได้ง่ายตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ (PSE) ของญี่ปุ่น
· เครื่องกวน รองรับการใช้งาน PSE นี้มี มอเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการโอเวอร์โหลดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลุกไหม้เนื่องจาก มอเตอร์ ทำงานเกิน กำลัง นอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความวุ่นวายในทันทีโดยเพียงแค่เชื่อมต่อกับ เต้ารับ มีสายดินเนื่องจากมาใน คลองเลื่อย มาตรฐาน พร้อม สวิตช์ พาวเวอร์ซัพพลาย และ สายพาวเวอร์ พร้อมปลั๊ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อุตสาหกรรมอาหาร: ครีมช็อคโกแลต, นม, ซอส HP, มายองเนส, น้ำสลัด, น้ำผลไม้, ซอสมะเขือเทศ, กาแฟ, รส, โต๊ะวางชิ้นงาน, น้ำตาล, แป้ง, อื่น ๆ
·อุตสาหกรรม น้ำมัน : น้ำมันจาก โรงงาน เนยน้ำมันหมูไขมาการีน สารหล่อลื่น ฯลฯ
·อุตสาหกรรมยา: อีมัลชั่น สบู่ ผลิตภัณฑ์ยาต่างๆเครื่องสำอาง ฯลฯ
·อุตสาหกรรม แปรงทาสี : หมึก แปรงทาสี ตัวทำละลาย อื่น ๆ
·การป้องกันมลพิษในบรรยากาศ: ถ่านหินโซดาไฟกรดซัลฟิวริกแคลเซียมคาร์บอเนต อื่น ๆ

รหัสสินค้า
A720-0.065AS
A720-0.1AS
A720-0.1BS
A720-0.2AS
A720-0.2BS
A720-0.4BS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการปั่นสูงสุด (ของเหลวที่มี ความหนืด ต่ำ) ความสามารถในการปั่นสูงสุด (ของเหลวที่มี ความหนืด ปานกลาง) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เอาต์พุต
(W)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย
(V)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 46,240.31

SAC MIXERS 1 ชิ้น 12 วัน 560250 (ล.)120 (ล.)15065100 (เฟสเดียว)459-436310000

฿ 46,700.05

SAC MIXERS 1 ชิ้น 12 วัน 760700 (ล.)350 (ล.)220100100 (เฟสเดียว)459-438011000

฿ 44,436.04

SAC MIXERS 1 ชิ้น 12 วัน 760700 (ล.)350 (ล.)220100200 (3 เฟส)459-440111000

฿ 52,805.00

SAC MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 9501500 (ล.)650 (ล.)270200100 (เฟสเดียว)459-442815000

฿ 51,456.10

SAC MIXERS 1 ชิ้น 12 วัน 9501500 (ล.)650 (ล.)270200200 (3 เฟส)459-444415000

฿ 78,775.00

SAC MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 11902500 (L)1500 (ล.)310400200 (3 เฟส)459-446119000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องผสม/มิกเซอร์ (ชนิดติดตั้ง) จำนวนรอบ (rpm) 50/60 Hz 300/360 วัสดุ: ส่วนเปียก สเตนเลส (SUS304)
คุณสมบัติ 1 เครื่องกวนพร้อม แคลมป์ยึด ที่สามารถถอดออกได้ง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป็นไปตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและ วัสดุ (PSE) คุณสมบัติ 2 เครื่องกวน รองรับการใช้งาน PSE นี้มี มอเตอร์ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟเกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลุกไหม้เนื่องจาก มอเตอร์ ทำงานเกิน กำลังนอกจากนี้ยังช่วยให้เกิดความปั่นป่วนได้ทันทีโดยเพียงแค่เชื่อมต่อกับ เต้ารับ มีสายดินเนื่องจากมาใน คลองเลื่อย มาตรฐาน พร้อม สวิตช์ พาวเวอร์ซัพพลาย และ สายพาวเวอร์ พร้อมปลั๊ก