1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกวน แนวตั้ง (แบบ ข้อต่อลด ไซโคล)

เครื่องกวน แนวตั้ง (แบบ ข้อต่อลด ไซโคล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 130,087.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทความเร็วต่ำปานกลางถึงใหญ่ซึ่งมีความเร็วในการหมุนที่หลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการ การใช้งาน
· ตลับลูกปืน/รองลื่น มี ความทนทาน ดีเยี่ยม
·การเลือกปีกกวนที่แม่นยำสอดคล้องกับหลายประเภทประเภท ซีล เพลา วิธีการ เคลือบฉนวน
·ประเภทสามพายที่ถอดออกได้นี้ขายเป็น ใบมีด มาตรฐาน เวลา สายนำไฟฟ้า สั้น ๆ แต่ ใบมีดลบคม สองใบและใบพายสี่ใบรวมถึงใบมีดชนิดพิเศษอื่น ๆ ยังสามารถออกแบบและผลิตได้
· การเชื่อมต่อสายไฟ เพลา กวนเป็นแบบปลั๊กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 45 มม. และสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. ขึ้นไปจะเป็นการ การเชื่อมต่อสายไฟ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ป
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับกวนของเหลวต่างๆ

รหัสสินค้า
HSL-7603-11
HSL-7603-17
HSL-7603-29
HSL-7605-11
HSL-7605-29
HSL-7607-11
HSL-7607-17
HSL-7607-29
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนรอบ (rpm) (50 / 60 เฮิร์ตซ์) ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการปั่นสูงสุด (ของเหลวที่มี ความหนืด ต่ำ) ความสามารถในการปั่นสูงสุด (ของเหลวที่มี ความหนืด ปานกลาง) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เอาต์พุต
(W)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 130,087.00

HWA MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 136/16415002500 (L)1200 (ล.)350400382-783638000

฿ 132,924.00

HWA MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 88/10615002500 (L)1200 (ล.)400400382-784438000

฿ 151,000.00

HWA MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 52/6215002500 (L)1200 (ล.)600400382-785249000

฿ 259,464.00

HWA MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 136/164200010,000 (ล.)5,000 (L)4501500382-7861110000

฿ 299,873.00

HWA MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 52/62200010,000 (ล.)5,000 (L)8001500382-7887120000

฿ 383,525.00

HWA MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 136/164250025000 (L)12000 (L)6003700382-7895180000

฿ 405,147.00

HWA MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 88/106250025000 (L)12000 (L)8003700382-7909200000

฿ 450,519.00

HWA MIXERS 1 ชิ้น 40 วัน 52/62250025000 (L)12000 (L)10003700382-7917210000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เครื่องผสม/มิกเซอร์ (ชนิดติดตั้ง) อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) 200 (3 เฟส) วัสดุ: เพลา และใบมีด สเตนเลส (SUS304)
คุณสมบัติ 1 ประเภทความเร็วต่ำขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มีความเร็วในการหมุนที่หลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และการ การใช้งาน คุณสมบัติ 2 ตลับลูกปืน/รองลื่น มี ความทนทาน ดีเยี่ยม คุณสมบัติ 3 การเลือกปีกกวนที่แม่นยำสอดคล้องกับหลายประเภทประเภทของ ซีล เพลา วิธีการ เคลือบฉนวน