(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
SHIBUYA เพชรบิต
รหัสสินค้า |
---|
BB32-000952 |
BB40-000953 |
BB52-000954 |
BB65-000955 |
BB70-000956 |
BB75-000957 |
BB80-000958 |
BB90-000959 |
BB100-000960 |
BB107-000961 |
BB110-000962 |
BB120-000963 |
BB130-000964 |
BB150-000965 |
BB160-000966 |
BB180-000967 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย (มิลลิเมตร) | ราคา มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,905.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 32 | - | 16000 | ||
฿ 7,666.38 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | - | 18000 | ||
฿ 9,450.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 52 | - | 22000 | ||
฿ 11,043.44 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 65 | - | 26000 | ||
฿ 11,887.71 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 70 | - | 28000 | ||
฿ 12,309.84 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | - | 29000 | ||
฿ 13,448.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | - | 31000 | ||
฿ 14,538.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 90 | - | 34000 | ||
฿ 15,686.92 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | - | 37000 | ||
฿ 17,809.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 107 | 100 | 41000 | ||
฿ 17,809.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 110 | - | 41000 | ||
฿ 19,625.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 120 | - | 46000 | ||
฿ 21,806.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 130 | - | 51000 | ||
฿ 25,077.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | - | 59000 | ||
฿ 28,348.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 160 | - | 66000 | ||
฿ 33,799.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 180 | - | 79000 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | ประเภทเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | สกรูติดตั้ง | มาก |
---|---|---|---|---|---|
ประแจหลัก | 4- พื้นผิว | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 300 | รุ่นที่ใช้งานได้ | TS-182 / TS-252 (TS-1601 · 1801 · 2001 · 200 · 251) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง