(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
สำหรับงานจัดกึ่งกลางระหว่างการก่อสร้างฐานรากของอาคารเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะสำหรับตัวคั่น
รหัสสินค้า |
---|
72S-080 |
72S-085 |
72S-090 |
72S-100 |
72S-105 |
72S-120 |
72S-135 |
72S-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 399.26 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 82 | ||
฿ 399.26 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8.5 | 82 | ||
฿ 399.26 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9 | 82 | ||
฿ 399.26 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 82 | ||
฿ 399.26 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10.5 | 83 | ||
฿ 399.26 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 | 84 | ||
฿ 483.92 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13.5 | 84 | ||
฿ 483.92 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15 | 85 |
กำลังโหลด …
ความยาวสกรู SL(มิลลิเมตร) | 37 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(มิลลิเมตร) | 6.35 | ชนิดเพลา | แกนหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเป้าหมาย | ไม้ | วัสดุ | เหล็กกล้าธรรมดา | เครื่องมือที่ใช้งานได้ | ไขควงกระแทก, สว่านไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง