(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ดอกสว่าน รู ไพล็อต ก่อน สกรู หรือตอกตะปูเพื่อป้องกัน ไม้ แตก
รหัสสินค้า |
---|
75HSM-030 |
75HSM-040 |
75HSM-050 |
75HSM-S030 |
75HSM-S040 |
75HSM-S050 |
75HSM-SA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสินค้า | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวสกรู SL (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (มิลลิเมตร) | ชนิดเพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 374.47 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | รายการเดียว | 3 | 105 | 40 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | |||
฿ 416.80 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | รายการเดียว | 4 | 120 | 55 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | |||
฿ 462.75 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | รายการเดียว | 5 | 130 | 65 | 6.35 | แกนหกเหลี่ยม | |||
฿ 975.54 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | คลองเลื่อย 3 มม. (3 ชิ้น) | 3 | - | - | - | - | ||
฿ 1,103.13 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | คลองเลื่อย 4 มม. (บรรจุ 3 ชิ้น) | 4 | - | - | - | - | ||
฿ 1,241.01 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | คลองเลื่อย 5 มม. (บรรจุ 3 ชิ้น) | 5 | - | - | - | - | ||
฿ 1,106.76 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | คลองเลื่อย (3, 4, 5 มม.) | 3,4,5 | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุเป้าหมาย | ไม้ทั่วไปไม้เนื้อแข็งไม้ลามิเนตวัสดุตัวเรือนที่มีความแข็งอลูมิเนียมแผ่นไม้อัดเรซิน | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (พื้นผิว:เคลือบไทเทเนียม) | เครื่องมือที่ใช้งานได้ | ไขควงกระแทก, สว่านไฟฟ้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง