(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เจาะรูใน วัสดุ ไม้ ทั่วไปโดยใช้ ไขควงอิมแพค - ตรงกลาง
รหัสสินค้า |
---|
7M-030 |
7M-040 |
7M-050 |
7M-060 |
7M-065 |
7M-080 |
7M-090 |
7M-100 |
7M-110 |
7M-120 |
7M-130 |
7M-150 |
7M-180 |
7M-210 |
7M-240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวสกรู SL (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 374.47 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 110 | 60 | ||
฿ 374.47 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 120 | 70 | ||
฿ 374.47 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 140 | 90 | ||
฿ 367.21 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 160 | 100 | ||
฿ 390.26 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.5 | 170 | 100 | ||
฿ 381.19 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 170 | 100 | ||
฿ 339.48 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 | 180 | 110 | ||
฿ 453.88 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 190 | 120 | ||
฿ 370.84 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 11 | 190 | 120 | ||
฿ 367.21 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 190 | 120 | ||
฿ 445.22 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 13 | 190 | 120 | ||
฿ 445.22 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15 | 200 | 130 | ||
฿ 503.36 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 18 | 200 | 130 | ||
฿ 600.63 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 21 | 205 | 135 | ||
฿ 710.68 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24 | 205 | 135 |
กำลังโหลด …
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(มิลลิเมตร) | 6.35 | ชนิดเพลา | แกนหกเหลี่ยม | วัสดุเป้าหมาย | ไม้ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าธรรมดา | เครื่องมือที่ใช้งานได้ | ไขควงกระแทก, สว่านไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง