(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การตัดหินเจียรรองรับวัตถุหลายชนิดตั้งแต่อโลหะไปจนถึงโลหะที่มีประโยชน์ในอาคารและสถานที่ก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการตัดกระเบื้องและ วัสดุ ก่อสร้างอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· ล้อ ตัดหนา 1 (1.6) มม.
·ประสิทธิภาพการตัดที่เหนือกว่าของวัสดุ "โลหะ" และ "อโลหะ" วัสดุ หลากหลายรวมถึงกระเบื้อง ท่อ/ สายยาง พีวีซี บล็อกอิฐ อะลูมิเนียม เซรามิก สเตนเลส และ เหล็กกล้าทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
2TW-100-XPGYC10-60 |
2TW-150-XPGYC16-46 |
2TW-180-XPGYC16-46 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.28 | SGB CUTTING STONES | 5 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | 105 | 1 | 15 | 14,500 | C60T | ||
฿ 1,787.67 | SGB CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 46 | 150 | 1.6 | 22 | 10,200 | C46T | ||
฿ 2,096.98 | SGB CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 46 | 180 | 1.6 | 22 | 8,500 | C46T |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / อโลหะ | วัสดุเม็ดขัดถู | C |
---|---|---|---|---|---|
ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | T | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 | คุณสมบัติ 1 | แนวคิดที่ไม่เหมือนใคร ล้อ ตัดหนา 1 (1.6) มม |
คุณสมบัติ 2 | ประสิทธิภาพการตัดที่เหนือกว่าของ วัสดุ หลากหลายไม่ว่าจะเป็น "โลหะ" หรือ "ไม่ใช่โลหะ" รวมถึงกระเบื้อง สายยาง พีวีซี บล็อค อิฐ อะลูมิเนียม เซรามิก สเตนเลส และ เหล็กกล้าทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง