(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทคโนโลยี Quantum กาว ล่าสุด (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) ได้ถูกนำมาใช้เพื่อรักษาความคมของหินเจียรนี้ซึ่งยังมี ความทนทาน พิเศษมากกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปถึงสองเท่า
[คุณสมบัติ]
·มั่นใจในประสิทธิภาพการทำงานที่คมชัดยิ่งขึ้นและแสดงให้เห็นถึง ความทนทาน การใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ มากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป
·ใช้หินเจียร Norzon Plus ที่ทำจากอลูมินาเซอร์โคเนียมใหม่ที่มีผลึกที่มีความละเอียดเป็นพิเศษซึ่งมีความคมและ ความทนทาน ยอดเยี่ยมพร้อมกับเทคโนโลยี Quantum Bonding ล่าสุด (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจียระไนให้อยู่ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน
รหัสสินค้า |
---|
2TW-105-ULRZA16-46 |
2TW-125-ULRZA10-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,250.00 | SGB CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 46 | 105 | 1.6 | 15 | 14,500 | ZA46ZZ | ||
฿ 1,309.55 | SGB CUTTING STONES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 60 | 125 | 1 | 22 | 14500 | ZA60ZZ |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | วัสดุเม็ดขัดถู | ZA |
---|---|---|---|---|---|
ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ZZ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 | คุณสมบัติ 1 | เชื่อใจได้เรื่องการขัดเงาและความคม อีกทั้งยังมีความทนทานสูงกว่าสินค้าแบบดั้งเดิมกว่าสองเท่า |
คุณสมบัติ 2 | มีการใช้คมตัดอะลูมิเนียมเซอร์โคเนีย "Norton plus" แบบใหม่ ที่มีเม็ดคริสตัลเสมอกันพร้อมความคมดีเยี่ยมและความทนทานที่โดดเด่น อีกทั้งยังใช้ "เทคโนโลยีพันธะควอนตัม" ล่าสุด (กำลังรอผลการจดสิทธิบัตร) ซึ่งเพิ่มขีดประสิทธิภาพถึงระดับสูงสุด สามารถตัดหินเจียรที่มีประสิทธิภาพสูงพิเศษได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง